피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SR-SV - Cable gland with strain relief and antikink protection in FKM
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal PG
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunststoff_oder_metall_pg/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/sr_sv.prj},{NB=SKINDICHT SR-SV PG 13,5 Art. Nr. 52023624(F=11)},{IDNR=},{ATN=52023624},{PG=PG 13,5},{ID=18.000},{RS=1.500},{FMIN=11.0},{FMAX=13.0},{F=11},{PGA=13.500},{NDM1=20.4},{KDM1=19.1},{GEW2=PG 14},{NDM2=20.0},{SW1=22},{A1=25.1},{SW2=22},{A2=25.1},{C=60.0},{D=6.5},{E=16.5},{G=32.0},{H=12.5},{J=3.8},{K=3.5},{L=26.0},{N=4.5},{SCH=3.0},{O=39.5},{P1=16.2},{MATERIAL=Messing vernickelt},{SW=MIN},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
PG
Outer thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT SR-SV PG 11 ...
52023620
PG 11
5.0
7.0
20
22.8
20
22.8
56.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 11 ...
52023621
PG 11
7.0
9.0
20
22.8
20
22.8
56.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 13,5 ...
52023622
PG 13,5
7.0
9.0
22
25.1
22
25.1
60.0
6.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 13,5 ...
52023623
PG 13,5
9.0
11.0
22
25.1
22
25.1
60.0
6.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 13,5 ...
52023624
PG 13,5
11.0
13.0
22
25.1
22
25.1
60.0
6.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 16 ...
52023625
PG 16
12.0
13.0
24
26.7
24
27.4
66.0
6.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 16 ...
52023626
PG 16
12.0
13.0
24
26.7
24
27.4
66.0
6.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 21 ...
52023627
PG 21
12.0
15.0
30
33.5
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 21 ...
52023628
PG 21
14.0
17.0
30
33.5
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV PG 21 ...
52023629
PG 21
17.0
19.0
30
33.5
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.