您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: LAPP
Created: 16.12.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® O-ring FKM PG - O-ring PG in FKM
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable gland accessories PG
SKINDICHT® sealing rings / incised seal
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_verschraubungszubehoer_pg/skindicht_dichtringe_einschnittdichtringe/o_viton.prj},{NB=SKINDICHT OV 16 Viton Art. Nr. 52023603},{IDNR=},{ATN=52023603},{BZ=OV 16},{F=20},{C=1.5},{MATERIAL=FKM},{BZ1=O_16},{VPE=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023607
OV 7
10
1.5
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52122011
OV 9
13
1.5
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023602
OV 11
16
1.5
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023601
OV 13,5
18
1.5
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023603
OV 16
20
1.5
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023604
OV 21
26
2.0
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023606
OV 29
34
2.0
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023608
OV 36
44
2.0
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023609
OV 42
50
2.0
FKM
SKINDICHT® O-ring FKM PG ...
52023611
OV 48
55
2.0
FKM
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處