피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® SPLIT COS
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
Reclosable
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/wiederverschliessbar/silvyn_split_cos.prj},{NB=SILVYN SPLIT COS Art. Nr. 61806696},{EAN=4044776746492},{ATN=61806696},{ARTB=SILVYN SPLIT COS 16 BK (M6)},{NW=16},{M=M6},{A=30.0},{B=20},{C=35.0},{D=21.5},{WG=8.8},{VPE=100},{NDM=6},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
NW
Nominal size
ⁿ/ₐ
M
Ø adapted for thread
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Height
[mm]
D
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [Pc]
ⁿ/ₐ
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746171
61806693
SILVYN SPLIT COS 6 BK (M3...
6
M3
15.0
20
17.5
9.7
3.0
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198195
61806690
SILVYN SPLIT COS 10 BK (M...
10
M3
18.5
20
21.0
13.2
3.0
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746096
61806676
SILVYN SPLIT COS 10 BK (M...
10
M5
18.5
20
23.0
13.5
3.8
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746324
61806694
SILVYN SPLIT COS 11 BK (M...
11
M3
21.0
20
22.5
16.0
4.3
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198188
61806700
SILVYN SPLIT COS 14 BK (M...
14
M3
24.0
20
25.5
17.8
4.9
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746720
61806677
SILVYN SPLIT COS 14 BK (M...
14
M5
24.0
20
27.5
18.7
5.3
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746485
61806695
SILVYN SPLIT COS 16 BK (M...
16
M5
30.0
20
33.0
21.5
8.8
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746492
61806696
SILVYN SPLIT COS 16 BK (M...
16
M6
30.0
20
35.0
21.5
8.8
100
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198171
61806710
SILVYN SPLIT COS 20 BK (M...
20
M5
35.0
20
36.0
26.0
10.1
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746744
61806678
SILVYN SPLIT COS 20 BK (M...
20
M6
35.0
20
38.0
26.0
10.3
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198164
61806720
SILVYN SPLIT COS 23 BK (M...
23
M5
42.0
20
43.5
31.0
13.0
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776751076
61806679
SILVYN SPLIT COS 23 BK (M...
23
M6
42.0
20
43.5
31.0
13.8
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746508
61806697
SILVYN SPLIT COS 29 BK (M...
29
M5
48.0
20
48.5
35.3
17.6
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746515
61806698
SILVYN SPLIT COS 29 BK (M...
29
M6
48.0
20
50.5
35.3
17.6
50
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198157
61806730
SILVYN SPLIT COS 37 BK (M...
37
M6
55.0
20
56.5
41.8
19.9
20
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044773198140
61806740
SILVYN SPLIT COS 45 BK (M...
45
M6
67.0
20
68.0
54.0
21.3
20
SILVYN SPLIT COS Art. ...
4044776746522
61806699
SILVYN SPLIT COS 70 BK (M...
70
M6
100.0
20
101.0
79.8
55.0
10
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.