{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_verschraubungszubehoer_pg/skintop_gegenmuttern/gmp_gl_pg.prj},{NB=SKINTOP GMP-GL PG 9 Art. Nr. 53019210},{IDNR=},{ATN=53019210},{PG=PG 9},{PGX=9.0},{D=15.2},{D1=14.0},{SW=22},{A=24.0},{B=5.0},{C=0.9},{RAL7001=},{RAL9005=X},{BUND=1.000},{MATERIAL=Kunststoff},{VPE=MIN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。