{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_metrisch/skintop_emv_erdung/ms_sc_m_brush.prj},{NB=SKINTOP MS-M BRUSH M 25x1,5 Art. Nr. 53112676(F=9,G=6)},{IDNR=},{EAN=4044774400600},{ATN=53112676},{M=M 25x1,5},{P=1.500},{NDM=25.000},{SW=29},{A=31.9},{C=36.0},{D=8},{FMIN=9},{FMAX=17},{F=9},{GMIN=6},{GMAX=13.5},{G=6},{E=17.0},{H=3.0},{J=4.0},{K=4.5},{L=27.0},{N=10.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{ID=23.000},{RS=2.000},{MX=M 25x1,5},{WG=63.6},{VPE=10}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。