{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_verschraubungszubehoer_metrisch/skindicht_reduktionen/ku_m.prj},{NB=SKINDICHT KU-M 20x1,5 / 16x1,5 Art. Nr. 52104504},{IDNR=},{EAN=4044773178470},{ATN=52104504},{ARTB=SKINDICHT KU-M 20x1,5/16x1,5},{M1=M 20x1,5},{NDM1=20.000},{KDM1=18.160},{M2=M 16x1,5},{NDM2=16.000},{KDM2=14.376},{SW=24},{A=27.0},{C=16.0},{D=9.0},{FORM=B},{RAL7035=x},{M2X=16x1,5},{WG=4.6},{VPE=100},{MATERIAL=Kunststoff}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。