환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SR-SV-M - Cable gland with single clamp and antikink protection in FKM
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/sr_sv_m.prj},{NB=SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 Art. Nr. 52105860(F=10.5)},{IDNR=},{ATN=52105860},{M=M 20x1,5},{ID=17.000},{RS=1.500},{NDM=20.000},{FMIN=10.5},{FMAX=13.0},{F=10.5},{P=1.5},{PGF=13.5},{PG2=20.4},{KD2=19.1},{SW1=22},{A1=24.0},{SW2=22},{A2=25.1},{C=60.0},{D=6.0},{E=16.5},{G=32.0},{H=12.5},{J=3.8},{K=3.5},{L=26.0},{N=4.5},{SCH=1.5},{O=39.5},{P1=16.2},{SW=MIN},{MATERIAL=Messing vernickelt},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Outer thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
SW1
[mm]
A1
[mm]
SW2
[mm]
A2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105820
M 20x1,5
5.5
7.0
22
24.0
20
22.8
55.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105830
M 20x1,5
7.5
9.0
22
24.0
20
22.8
55.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105840
M 20x1,5
7.5
9.0
22
24.0
22
25.1
60.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105850
M 20x1,5
8.5
11.0
22
24.0
22
25.1
60.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105860
M 20x1,5
10.5
13.0
22
24.0
22
25.1
60.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105870
M 20x1,5
11.0
13.0
24
26.2
24
27.4
65.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 20x1,5 ...
52105880
M 20x1,5
12.0
15.0
24
26.2
24
27.4
65.0
6.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 25x1,5 ...
52105890
M 25x1,5
13.5
15.0
30
33.0
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 25x1,5 ...
52105900
M 25x1,5
15.5
17.0
30
33.0
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT SR-SV-M 25x1,5 ...
52105910
M 25x1,5
16.5
19.0
30
33.0
30
34.3
78.5
7.0
Brass, nickel-plated
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.