Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
LAPP
Beschreibung
SKINTOP® MS-SC-M-XL - EMV-Kabelverschraubung Messing mit langem Anschlußgewinde
Stückliste
SKINTOP® MS-SC-M-XL 25x1,5 Art. Nr. 53112645
ATN
Artikel-Nummer
53112645
M
Gewinde
M 25x1,5
FMIN
Klemmbereich min.
9.0 mm
FMAX
Klemmbereich max.
16.5 mm
F
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für F
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
29 mm
A
Eckmass
31.9 mm
C
42.5 mm
D
12.0 mm
GMIN
Mindestdurchmesser über Geflecht
7.5 mm
GMAX
Maximaldurchmesser über Geflecht
16.5 mm
G
Spanndurchmesser (Feder)
mm
Wert eingeben für G
Spanndurchmesser (Feder)
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
Messing vernickelt
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen