Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINTOP® CUBE - Frame
Bill of material
SKINTOP® CUBE Art. Nr. 52220000
ATN
Part number
52220000
TYP
Type
SKINTOP® CUBE FRAME 16
A
120 mm
B
67 mm
D
23 mm
G
32 mm
H
103 mm
I
31.4 mm
J
72 mm
WG
Weight
88.7 g
INFO
Info
Informace
Infotext
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady