{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_pg/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_pg/ms_xl_pg.prj},{NB=SKINTOP MS-XL PG 29 Art. Nr. 52115760(F=16)},{IDNR=},{ATN=52115760},{PG=PG 29},{ID=34.000},{RS=2.000},{NDM=37.0},{KDM=35.5},{FMIN=16.0},{FMAX=25.0},{F=16},{SW=40},{A=43.5},{C=52.0},{D=15.0},{E=24.2},{H=5.0},{J=6.0},{K=5.0},{L=37.0},{N=14.2},{MATERIAL=Messing vernickelt},{VPE=MIN},{D1=15.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。