Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
LAPP
Beschreibung
SKINDICHT® KW-M - Winkelverschraubung Kunststoff
Stückliste
SKINDICHT® KW-M 16x1,5 Art. Nr. 52106210
ATN
Artikel-Nummer
52106210
M
Gewinde
M 16x1,5
SW
Schlüsselweite
19 mm
A
Eckmass
19.0 mm
B
21.5 mm
C
24.0 mm
D
13.0 mm
E
9.0 mm
F
11.0 mm
H
16.0 mm
MATERIAL
Material
Kunststoff
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen