Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® KU-M - Reducer plastic
Bill of material
SKINDICHT KU-M 20x1,5 / 12x1,5 Art. Nr. 52104470
EAN
Int. Part number
4044773179194
ATN
Part number
52104470
ARTB
Article designation
SKINDICHT KU-M 20x1,5/12x1,5
M1
Outer thread
M 20x1,5
M2
Inner thread
M 12x1,5
SW
Wrench size
24 mm
A
Width across corners
27.0 mm
C
Length
16.0 mm
D
Thread length
9.0 mm
WG
Weight
5.9 g
VPE
Package [pc]
100
MATERIAL
Material
Plastic
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais