Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LAPP
Description
SKINDICHT® MA-M/PG - Adaptateur Métrique-PG
Nomenclature
SKINDICHT® MA-M 40x1,5 / PG 21 Art. Nr. 52104270
EAN
Numéro d'article international
4044773180718
ATN
Numéro de l'article
52104270
ARTB
Description de l'article
SKINDICHT MA-M/PG 40x1,5/21
M
Filetage externe
M 40x1,5
PG
Filetage intérieur
PG 21
A
Dimension extérieur
43 mm
C
Longueur
11.5 mm
D
Longueur de fil
8 mm
WG
Poids
62.6 g
VPE
Emballage [pc]
25
MATERIAL
Matériau
Laiton nickelé
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale