Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® BL-M with O-ring - Blind plugs brass with O-ring
Bill of material
SKINDICHT BL-M 16x1,5 + O-Ring Art. Nr. 52103115
EAN
International part number
4044773332001
ATN
Part number
52103115
ARTB
Part description
SKINDICHT BL-M 16x1,5 +O-RING
M
Thread
M 16x1,5
A
18.0 mm
C
8.0 mm
D
5.0 mm
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
WG
Weight
7.0 g
VPE
Package [pc]
100
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais