Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® BL-M - Blind plugs brass
Bill of material
SKINDICHT BL-M16x1,5 Art. Nr. 52103110
EAN
International part number
4044773332049
ATN
Part number
52103110
ARTB
Article description
SKINDICHT BL-M 16x1,5
M
Thread
M16x1,5
A
18.0 mm
C
8.0 mm
D
5.0 mm
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
WG
Weight
7.0 g
VPE
Package [pc]
100
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро