Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® SM-M - Lock nut brass
Bill of material
SKINDICHT SM-M 40x1,5 Art. Nr. 52103050
ATN
Part number
52103050
M
Thread
M 40x1,5
SW
Wrench size
46 mm
A
Width across corners
50.6 mm
B
Width
5.0 mm
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais