Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINTOP® MSR - Cable gland brass reduced
Bill of material
SKINTOP MSR PG 13,5 Art. Nr. 52015800
ATN
Part number
52015800
PG
Thread
PG 13,5
FMIN
Clamping range min.
4.0 mm
FMAX
Clamping range max.
9.0 mm
F
Cable
mm
Enter value for F
Cable
mm
cm
inch
ft
SW
Wrench size
22 mm
A
Width across corners
24.4 mm
C
34.0 mm
D
6.5 mm
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください