Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
LAPP
Beschreibung
SKINDICHT® EH - Erdungshülse Messing blank
Stückliste
SKINDICHT® EH 13.5/5 Art. Nr. 52010000
ATN
Artikel-Nummer
52010000
GR
Größe
13.5/5
F
Ø
5.0 mm
A
Ø
18.5 mm
C
14 mm
D
0.3 mm
MATERIAL
Material
Messing blank
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen