Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® BLK-GL-M - Blind plugs plastic with GF
Bill of material
SKINDICHT BLK-GL-M 20x1,5 Art. Nr. 52006120
ATN
Part number
52006120
M
Thread
M 20x1,5
A
24 mm
C
9.5 mm
D
6 mm
RAL7001
Silver grey
RAL7035
Light grey
x
RAL9005
Black
MATERIAL
Material
Plastic
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください