Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LAPP
Description
SKINDICHT® SVFK - Presse-étoupe en plastique pour câbles plats
Nomenclature
SKINDICHT® SVFK PG 29 Art. Nr. 52005690
ATN
Numéro d'article
52005690
PG
Filetage
PG 29
F1MIN
Plage de serrage 1 min.
14.0 mm
F1MAX
Plage de serrage 1 max.
26.0 mm
F1
Plage de serrage 1
mm
Entrez la valeur pour F1
Plage de serrage 1
mm
cm
inch
ft
F2MIN
Plage de serrage 2 min.
4.0 mm
F2MAX
Plage de serrage 2 max.
11.5 mm
F2
Plage de serrage 2
mm
Entrez la valeur pour F2
Plage de serrage 2
mm
cm
inch
ft
SW1
Largeur de clé
41 mm
A1
Dimension extérieur
44.8 mm
SW2
Largeur de clé
42 mm
A2
Dimension extérieur
47.5 mm
C
45.0 mm
D
11.0 mm
MATERIAL
Matériau
Plastique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale