Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® MINI FKM - Mini cable gland brass
Bill of material
SKINDICHT MINI FKM M6x1 Art. Nr. 52001889
EAN
International article number
4044777463213
ATN
Article number
52001889
ARTB
Article description
SKINDICHT MINI M6x1 FKM
M
Thread
M6x1
SW
Wrench size
9 mm
CMIN
16.7 mm
CMAX
19.7 mm
D
5.0 mm
FMIN
Clamping range
2.0 mm
FMAX
Clamping range
3.0 mm
F
Cable diameter
mm
Enter value for F
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
WG
Weight
6.0 g
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
VPE
Package [pc]
50
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales