{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_gehaeuse/epic_h_b_16_gehaeuse/epic_h_b_16_tsh.prj},{NB=EPIC H-B 16 TSH Art. Nr. 79102400(P)},{ATN=79102400},{WG=267.0},{VPE=5},{SE=458},{V=4},{EAN=4044773530544},{ARTB=EPIC H-B 16 TSH M32},{IDNR=},{MD=EPIC H-B 16 TSH M32},{PG=-},{M=M32},{EDZ=LAPP.79102400.edz},{GTIN=4044773530544},{CTN=85369010},{TC=79102400},{BU=ST},{WU=g},{W=0.267},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=79102400},{AAO676=79102400},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Aluminium die casting},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® H-B 16 TSH M32; Hoods; Size: 16B; Connector design: High; Double Lever; Number of cable entries: 1; Aluminium, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65},{VER100=P}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.