환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® KU-M - Reducer plastic
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable gland accessories Metric
SKINDICHT® Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_verschraubungszubehoer_metrisch/skindicht_reduktionen/ku_m.prj},{NB=SKINDICHT KU-M 40x1,5 / 16x1,5 Art. Nr. 52104479},{IDNR=},{EAN=4044773178999},{ATN=52104479},{ARTB=SKINDICHT KU-M 40x1,5/16x1,5},{M1=M 40x1,5},{NDM1=40.000},{KDM1=38.160},{M2=M 16x1,5},{NDM2=16.000},{KDM2=14.376},{SW=46},{A=51.0},{C=19.0},{D=12.0},{FORM=B},{RAL7035=x},{M2X=16x1,5},{WG=25.1},{VPE=50},{MATERIAL=Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
EAN
Int. Part number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article designation
ⁿ/ₐ
M1
Outer thread
ⁿ/ₐ
M2
Inner thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
C
Length
[mm]
D
Thread length
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT KU-M 16x1,5 / 1...
4044773178449
52104505
SKINDICHT KU-M 16x1,5/12x...
M 16x1,5
M 12x1,5
22
24.0
16.0
9.0
4.2
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 20x1,5 / 1...
4044773179194
52104470
SKINDICHT KU-M 20x1,5/12x...
M 20x1,5
M 12x1,5
24
27.0
16.0
9.0
5.9
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 20x1,5 / 1...
4044773178470
52104504
SKINDICHT KU-M 20x1,5/16x...
M 20x1,5
M 16x1,5
24
27.0
16.0
9.0
4.6
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 25x1,5 / 1...
4044773179149
52104472
SKINDICHT KU-M 25x1,5/12x...
M 25x1,5
M 12x1,5
29
32.0
17.0
10.0
8.0
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 25x1,5 / 1...
4044773179125
52104473
SKINDICHT KU-M 25x1,5/16x...
M 25x1,5
M 16x1,5
29
32.0
17.0
10.0
8.5
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 25x1,5 / 2...
4044773179095
52104474
SKINDICHT KU-M 25x1,5/20x...
M 25x1,5
M 20x1,5
29
32.0
17.0
10.0
6.7
100
Plastic
SKINDICHT KU-M 32x1,5 / 1...
4044773179088
52104475
SKINDICHT KU-M 32x1,5/12x...
M 32x1,5
M 12x1,5
36
40.0
19.0
12.0
12.0
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 32x1,5 / 1...
4044773179057
52104476
SKINDICHT KU-M 32x1,5/16x...
M 32x1,5
M 16x1,5
36
40.0
19.0
12.0
14.4
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 32x1,5 / 2...
4044773179033
52104477
SKINDICHT KU-M 32x1,5/20x...
M 32x1,5
M 20x1,5
36
40.0
19.0
12.0
13.6
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 32x1,5 / 2...
4044773179019
52104478
SKINDICHT KU-M 32x1,5/25x...
M 32x1,5
M 25x1,5
36
40.0
19.0
12.0
11.6
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 40x1,5 / 1...
4044773178999
52104479
SKINDICHT KU-M 40x1,5/16x...
M 40x1,5
M 16x1,5
46
51.0
19.0
12.0
25.1
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 40x1,5 / 2...
4044773178975
52104480
SKINDICHT KU-M 40x1,5/20x...
M 40x1,5
M 20x1,5
46
51.0
19.0
12.0
23.2
50
Plastic
SKINDICHT KU-M 40x1,5 / 2...
4044773178951
52104481
SKINDICHT KU-M 40x1,5/25x...
M 40x1,5
M 25x1,5
46
51.0
19.0
12.0
23.6
25
Plastic
SKINDICHT KU-M 40x1,5 / 3...
4044773178937
52104482
SKINDICHT KU-M 40x1,5/32x...
M 40x1,5
M 32x1,5
46
51.0
19.0
12.0
16.1
25
Plastic
SKINDICHT KU-M 50x1,5 / 2...
4044773178913
52104483
SKINDICHT KU-M 50x1,5/20x...
M 50x1,5
M 20x1,5
55
61.0
21.0
14.0
36.5
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 50x1,5 / 2...
4044773178890
52104484
SKINDICHT KU-M 50x1,5/25x...
M 50x1,5
M 25x1,5
55
61.0
21.0
14.0
34.0
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 50x1,5 / 3...
4044773178876
52104485
SKINDICHT KU-M 50x1,5/32x...
M 50x1,5
M 32x1,5
55
61.0
21.0
14.0
33.4
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 50x1,5 / 4...
4044773178845
52104486
SKINDICHT KU-M 50x1,5/40x...
M 50x1,5
M 40x1,5
55
61.0
21.0
14.0
27.9
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 63x1,5 / 2...
4044773178821
52104487
SKINDICHT KU-M 63x1,5/25x...
M 63x1,5
M 25x1,5
65
75.0
22.0
15.0
53.1
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 63x1,5 / 3...
4044773178807
52104488
SKINDICHT KU-M 63x1,5/32x...
M 63x1,5
M 32x1,5
65
75.0
22.0
15.0
50.3
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 63x1,5 / 4...
4044773178791
52104489
SKINDICHT KU-M 63x1,5/40x...
M 63x1,5
M 40x1,5
65
75.0
22.0
15.0
46.4
5
Plastic
SKINDICHT KU-M 63x1,5 / 5...
4044773179217
52104469
SKINDICHT KU-M 63x1,5/50x...
M 63x1,5
M 50x1,5
65
75.0
22.0
15.0
37.4
5
Plastic
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.