피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH for SILVYN® AS
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems metal
Galvanized steel versions
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_metall/silvyn_as_edu_as_as_p/silvyn_msk_m_atex_brush/silvyn_msk_m_atex_brush_as.prj},{NB=SILVYN MSK-M ATEX BRUSH Art. Nr. 55506043(F=11_G=8)},{EAN=4044776568490},{ATN=55506043},{ARTB=SILVYN MSK-M 32x1,5 AS ATEX BRUSH},{M=M32x1,5},{NDM=32},{P=1.5},{SW1=36},{SW2=36},{SW3=36},{A=39.6},{C=71.5},{D=9},{E=21.5},{FMIN=11},{FMAX=21.0},{F=11},{GMIN=8.0},{GMAX=18.0},{G=8},{WG=190.0},{VPE=1},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
EAN
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATN
Product number
ⁿ/ₐ
ARTB
Artikel-Bezeichnung
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
Schlüsselweite
[mm]
SW2
Schlüsselweite
[mm]
SW3
Schlüsselweite
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FMIN
Klemmbereich min
[mm]
FMAX
Klemmbereich max
[mm]
GMIN
Durchmesser über Geflecht min
[mm]
GMAX
Durchmesser über Geflecht max
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Verpackung
[St]
SILVYN MSK-M ATEX BRUSH ...
4044776568483
55506042
SILVYN MSK-M 25x1,5 AS AT...
M25x1,5
29
29
29
31.9
55.5
8
16.5
9
16.5
6.0
13.5
103.2
10
SILVYN MSK-M ATEX BRUSH ...
4044776568490
55506043
SILVYN MSK-M 32x1,5 AS AT...
M32x1,5
36
36
36
39.6
71.5
9
21.5
11
21.0
8.0
18.0
190.0
1
SILVYN MSK-M ATEX BRUSH ...
4044776568506
55506044
SILVYN MSK-M 40x1,5 AS AT...
M40x1,5
45
45
45
49.5
75.5
9
29.5
19
28.0
10.0
26.0
297.0
1
SILVYN MSK-M ATEX BRUSH ...
4044776568513
55506045
SILVYN MSK-M 50x1,5 AS AT...
M50x1,5
54
54
54
59.0
81.0
10
38.0
26
35.0
14.0
36.0
408.0
1
SILVYN MSK-M ATEX BRUSH ...
4044776568353
55506030
SILVYN MSK-M 63x1,5 AS AT...
M63x1,5
67
67
66
73.5
87.0
15
49.0
34
45.0
20.0
40.0
646.6
1
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.