Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® POWER LS1 D6 - 6 Contacts - 6 Contacts
Bill of material
EPIC® POWER LS1 D6 - 6 Contacts Art. Nr. 73000007
EAN
International article number
4044773623178
ATN
Article number
73000007
ART
Part
LS1 D6
KI
Contacts included
-
KAB
Cable clamping range
10.5-15.5
POL
Number of contacts
5 + PE
WG
Weight
110.0 g
VPE
Package [pc]
20
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください