카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® SIGNAL M23 B1 - Housing B1
Bill of material
EPIC® SIGNAL M23 B1 +20° Art. Nr. 44420026
EAN
International article number
4044773794397
ATN
Article number
44420026
ART
Part
M23 B1
COD
Coding
+20°
BEF
Fastening type
M2.5 (4x)
WG
Weight
30.0 g
VPE
Package [pc]
5
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.