{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_gehaeuse/epic_h_b_16_gehaeuse/epic_h_b_16_ts_ro.prj},{NB=EPIC H-B 16 TS-RO Art. Nr. 19092900},{ATN=19092900},{WG=235.0},{VPE=5},{SE=176},{V=4},{EAN=4044773557176},{ARTB=EPIC H-B 16 TS-RO M32 ZW},{IDNR=},{MD=EPIC H-B 16 TS-RO M32 ZW},{PG=-},{M=M32},{EDZ=LAPP.19092900.edz},{GTIN=4044773557176},{CTN=85369010},{TC=19092900},{BU=ST},{WU=g},{W=0.235},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=19092900},{AAO676=19092900},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Aluminium die casting},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® H-B 16 TS-RO M32 ZW. ; Hoods; Size: 16B; Connector design: Standard; Single Lever; Number of cable entries: 1; Aluminium, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。