카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® H-Q 5 PE Protection earth contact - Rectangular connectors
Bill of material
EPIC® H-Q 5 PE Protection earth contact Art. Nr. 10431615
EAN
International article number
4064727804750
ATN
Article number
10431615
ARTB
Article description
EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
QS
Cross-section
1.5 mm^2
D
1.80 mm
WG
Weight
3.5 g
VPE
Package [pc]
10
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.