{lapp_kabel/epic-industrie/rechtecksteckverbinder/epic_einsaetze/epic_h_be_einsaetze/epic_h_be_16_schraubanschluss.prj},{NB=EPIC H-BE 16 Schraubanschluss Art. Nr. 10194000},{ATN=10194000},{SE=380},{WG=86.0},{VPE=5},{HOHE=31.2},{AAG535=0.09},{IDNR=},{EAN=4044773054798},{ARTB=EPIC H-BE 16 SS DR},{MD=EPIC H-BE 16 SS DR},{BU=ST},{WU=G},{V=1},{CM=Kupferlegierung, hartversilbert},{IBM=PC Polycarbonat},{FC=V0},{DOP=IP65},{PC=4, 12},{VDE=Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437},{UL=UL File Number: E75770 und E483837},{TEMP=-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C},{RVIEC=500 V},{RVUL=600 V},{RVCSA=600 V},{RSV=6 kV},{RCIEC=16 A},{RCUL=16 A},{RCCSA=16 A},{PD=3},{COMB=UL94 V-0},{CR=< 2 mOhm},{C=Kupferlegierung, hartversilbert},{NOC=16 + PE},{LC=Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²},{SL=8},{PLC=500}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.