Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® POWER LS1.5 Pin 3,6 for type A1, A3
Bill of material
EPIC® POWER LS1.5 Pin 3,6 for type A1, A3 Art. Nr. 44429338
EAN
International article number
4044775043608
ATN
Article number
44429338
ARTB
Article description
EPIC LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 (10)
WG
Weight
4.3 g
VPE
Package [pc]
10
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро